Menu Search

Dźwignie mimośrodowe — śruba dwustronna

Na stanie

Dźwignie mimośrodowe z gwintem zewnętrznym umożliwiają szybkie mocowanie i zwalnianie bez użycia narzędzi. Umożliwiają także dokładną regulację zaciśnięcia. Nieznacznie wygięty uchwyt zapewnia dobry chwyt, co pozwala dokładnie regulować poziom wkręcenia zewnętrznego sworznia gwintowanego.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
209 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Średnica korpusu Rodzaj mocowania Wysokość całkowita Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
12.9 mm
Śruba dwustronna
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
12.9 mm
Śruba dwustronna
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
12.9 mm
Śruba dwustronna
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.9 mm
Śruba dwustronna
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
12.9 mm
Śruba dwustronna
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
9.9 mm
Śruba dwustronna
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
9.9 mm
Śruba dwustronna
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
12.9 mm
Śruba dwustronna
45.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.9 mm
Śruba dwustronna
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.9 mm
Śruba dwustronna
55.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
9.9 mm
Śruba dwustronna
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
9.9 mm
Śruba dwustronna
35.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
Gwint wewnętrzny
41.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
23.0 mm
Gwint wewnętrzny
56.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
23.0 mm
Śruba
54.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
Śruba dwustronna
30.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
23.0 mm
Śruba
54.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
26.0 mm
Śruba
64.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
23.0 mm
Śruba
54.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M14
23.0 mm
Gwint wewnętrzny
56.0 mm
  • z 11
Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

10508916


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.9 mm
Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

10508862


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.9 mm
Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

10508909


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.9 mm
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Gwint męski M10 Czarny

10508824


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.9 mm
Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

10508886


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.9 mm
Dźwignia zaciskowa 45.0 mm Gwint męski M6 Czarny

10508923


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    9.9 mm
Dźwignia zaciskowa 45.0 mm Gwint męski M6 Czarny

10508855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    9.9 mm
Dźwignia zaciskowa 63.0 mm Gwint męski M8 Czarny

10508893


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    12.9 mm
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Gwint męski M10 Czarny

10508800


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.9 mm
Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Gwint męski M10 Czarny

10508787


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.9 mm
Dźwignia zaciskowa 45.0 mm Gwint męski M6 Czarny

10508831


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    9.9 mm
Dźwignia zaciskowa 45.0 mm Gwint męski M6 Czarny

10508848


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Aluminium
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    9.9 mm
Dźwignia zaciskowa 120.0 mm Gwint żeński M8 Czarny

10342961


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Gwint wewnętrzny
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
Dźwignia zaciskowa 145.0 mm Gwint żeński M16 Czarny

10382554


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Odlew cynkowy
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Gwint wewnętrzny
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 60.0 mm GF PA Czarny

10519295


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa 52.0 mm Śruba M8 16.0 mm GF PA Czarny

10519066


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
  • Średnica korpusu
    16.0 mm
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
Dźwignia zaciskowa Śruba M10 35.0 mm GF PA Czarny

10519264


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Śruba M12 70.0 mm GF PA Czarny

10519417


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Średnica korpusu
    26.0 mm
  • Wysokość całkowita
    64.5 mm
Dźwignia zaciskowa 89.5 mm Śruba M8 70.0 mm GF PA Czarny

10519721


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Technopolimer GF
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Średnica korpusu
    23.0 mm
  • Wysokość całkowita
    54.0 mm
Dźwignia zaciskowa 145.0 mm Gwint żeński M14 Czarny

10382516


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał uchwytu
    Aluminium
  • Materiał mocowania
    Stal nierdzewna
  • Rodzaj mocowania
    Gwint wewnętrzny
  • Średnica korpusu
    23.0 mm