Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w dwóch wersjach, które pasują zarówno do diod LED typu T-1, jak i T-1 3/4. Odsadzają diodę LED od powierzchni płytki. Minimalizują również rozbieżność przesunięcia i wysokości, gwarantując spójny wygląd produktów i wygodną produkcję.
Grupa SR: SRLEDS1E
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | Kolor | Materiał | Kompatybilny rodzaj diody LED | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 1,3644 zł - 1,3644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 1,4362 zł - 1,4362 zł | 3000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 1,5081 zł - 1,5081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,6204 zł - 0,6204 zł | 3925 Na stanie |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 8000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,2653 zł - 1,2653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kwadratowy
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6348 zł - 0,6348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,55 zł - 0,55 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,1662 zł - 1,1662 zł | 1000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | 12000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,8445 zł - 0,8445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Podłużny
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | 50 Na stanie |
Okrągłe
|
Czarny
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5615 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 5000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | 41000 Na stanie |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,326 zł - 0,326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Okrągłe
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować