Menu Search

Dystans LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

Żebrowany wspornik dystansowy do diod LED 5 mm (T1 3/4). Zapewnia izolację zacisków i chroni przed zginaniem.
Numer produktu Essentra:

10110386

Numer produktu produkcyjny:

LEDS2E-6-01

9600 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,326 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

326,00 zł

1000 x 0,326 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Kształt Okrągłe
Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) T-1 3/4,5.0 mm
Średnica całkowita 6.0 mm
Wysokość całkowita 9.5 mm
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt