Menu Search

Dystans zatrzaskowy

Na stanie

Te mocowane na wcisk wsporniki dystansowe są przeznaczone do podtrzymywania płytek zawierających dużo podzespołów. W płytce nie trzeba wykonywać otworów, co zapewnia łatwy dostęp do niej od spodu. Dzięki kołnierzowej podstawie umożliwiają ich stabilnie zamocowanie.

Grupa SR: SR6431

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
55 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość główki blokującej Średnica otworu Grubość panelu Długość dystansu Kup
1,5339 zł - 1,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
1,5478 zł - 1,5478 zł 1600 Na stanie
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
0,7446 zł - 0,7446 zł 100 Na stanie
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 16 Na stanie
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
2.5 mm
1,4781 zł - 1,4781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł 100 Na stanie
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
0,7446 zł - 0,7446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,7446 zł - 0,7446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
1,5896 zł - 1,5896 zł 600 Na stanie
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,0207 zł - 1,0207 zł 1000 Na stanie
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
1,6315 zł - 1,6315 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.2 mm
1.6 mm
2.7 mm
1,5199 zł - 1,5199 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
  • z 3
Wspornik wpinany 6.6 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381540

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184677

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184714

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184752

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381502

Przedział cen netto
0,7446 zł - 0,7446 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm
Wspornik wpinany 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184646

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184684

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.1 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184721

Przedział cen netto
1,4781 zł - 1,4781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184769

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    5.0 mm
Wspornik wpinany 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184660

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    1.8 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381519

Przedział cen netto
0,7446 zł - 0,7446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm
Wspornik wpinany 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381496

Przedział cen netto
0,7446 zł - 0,7446 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.7 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184776

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    3.6 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10381526

Przedział cen netto
1,0207 zł - 1,0207 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    3.0 mm
Wspornik wpinany 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184615

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184653

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.8 mm
Wspornik wpinany 2.7 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184691

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.2 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    6.0 mm
Wspornik wpinany 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184738

Przedział cen netto
1,5199 zł - 1,5199 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.5 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.5 mm
Wspornik wpinany 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184523

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm
Wspornik wpinany 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10184561

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Średnica otworu
    2.0 mm
  • Wysokość główki blokującej
    2.0 mm
  • Rodzaj mocowania
    Locking Teardrop Fix
  • Średnica kołnierza
    4.2 mm