Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Obciążenie przy ściśnięciu | Minimalna średnica zewnętrzna | Ugięcie sprężyny | Obciążenie na poziomie 50% | Całkowita długość | Średnica drutu | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6847 zł - 13,6847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.18 N
6.18 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | 148 Na stanie |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
18.10 N
18.10 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 15,0092 zł - 15,0092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 15,2299 zł - 15,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 14,8224 zł - 14,8224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 14,1263 zł - 14,1263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 14,5676 zł - 14,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,5676 zł - 14,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 13,3287 zł - 13,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | 19 Na stanie |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 14,5639 zł - 14,5639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
10.72 N
10.72 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 12,0648 zł - 12,0648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 13,7309 zł - 13,7309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 14,5676 zł - 14,5676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
8.58 N
8.58 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 14,1617 zł - 14,1617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
21.13 N
21.13 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 13,3287 zł - 13,3287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować