10415795
1217189
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 30 + | 10,1401 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Przybliżona wysokość całkowita | 32.9 mm |
|---|---|
| Przybliżona wysokość całkowita | 1.295 in |
| Obciążenie przy długości obciążenia | 127.75 N |
| Obciążenie przy długości obciążenia | 127.75 N |
| Długość przy obciążeniu | 48.9 mm |
| Długość przy obciążeniu | 1.925 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
| Średnica zewnętrzna | 18.3 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.72 in |
| Całkowita długość | 88.9 mm |
| Całkowita długość | 3.5 in |
| Ugięcie sprężyny | 3.19 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 3.19 Nmm |
| Średnica drutu | 2.1 mm |
| Średnica drutu | 0.083 in |
| Pełny materiał | Stal węglowa |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować