Śruby uwięzione Anu-Lok łeb szesciokątny mają zapewniać bezpieczne i odporne na wibracje mocowanie, zapewniając jednocześnie trwałe połączenie. Posiada łeb szesciokątny, który umożliwia łatwe dokręcanie za pomocą narzędzi, takich jak klucze imbusowe. Anu-Lok 180 (AnuLok) to wielokrotnego użytku, nylonowa łatka działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu łatka nylonowa kurczy się, aby wypełnić szczelinę między gwintami.Specjalistyczny mechanizm zatrzymujący zapobiega całkowitemu odłączeniu od zespołu w wyniku wibracji lub obciążenia mechanicznego, jednocześnie umożliwiając wielokrotne mocowanie i demontaż. Ta funkcja jest przydatna w aplikacjach wymagających konserwacji lub regularnego dostępu. Zastosowania obejmują obudowy elektroniczne, osłony maszyn oraz elementy konstrukcyjne.Uwaga: Te śruby mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie należy ich dokręcać momentem obrotowym dla śrub maszynowych o rozmiarze d1.Charakterystyka zatrzaskowa śrub spełnia Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC (odpowiednik ISO 4762), która gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi, szczególnie w branżach, w których luźne elementy mogą stanowić zagrożenie. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0154
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,843 zł - 18,3226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 13,3567 zł - 19,0504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 11,7299 zł - 16,7387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 11,9868 zł - 17,124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 17,5093 zł - 25,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 17,6377 zł - 25,1722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 21,9187 zł - 31,294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 13,9988 zł - 19,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 14,5982 zł - 20,8484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 16,6102 zł - 23,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 14,3413 zł - 20,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 16,0109 zł - 22,8605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 15,4972 zł - 22,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 14,9835 zł - 21,405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 12,2436 zł - 17,4664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 13,742 zł - 19,6069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 13,8276 zł - 19,7782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 13,6136 zł - 19,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować