20758226
20758226
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 23,7167 zł |
| 100 - 199 | 21,3622 zł |
| 200 - 499 | 18,9648 zł |
| 500 + | 16,6102 zł |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 50.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| A/F | 5.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Rodzaj główki | Łeb walcowy |
| Materiał | 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować