Menu Search

Śruba z uszczelką M5 20.0 5.0 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Numer produktu Essentra:

20759537

Numer produktu produkcyjny:

20759537

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 33,8198 zł
50 - 99 27,0559 zł
100 - 199 25,3863 zł
200 + 23,6739 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

33,82 zł

1 x 33,8198 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
l1 20.0
h1 max 5.0
d2 max 8.5
A/F 4.0
d3 ±0.05 5.60
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt