Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9007 zł - 29,8518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 21,5179 zł - 30,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
10.0
|
4.50
|
||
| 23,1935 zł - 33,1589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
||
| 24,3841 zł - 34,8344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 21,5179 zł - 30,7337 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 23,3258 zł - 33,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 26,5888 zł - 38,0093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 21,4298 zł - 30,6014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
||
| 24,0313 zł - 34,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 23,5904 zł - 33,688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 38,5384 zł - 55,0296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 25,5747 zł - 36,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 26,192 zł - 37,3919 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 21,7825 zł - 31,1305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 21,9148 zł - 31,3069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 26,8533 zł - 38,3619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 26,3242 zł - 37,6124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 20,3715 zł - 29,1022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 19,9747 zł - 28,5289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 38,5384 zł - 55,0296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
40.0
|
10.60
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować