Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.
W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.
Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,5334 zł - 30,7803 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
90.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 25,3435 zł - 36,1744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 28,597 zł - 40,8407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
25.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 35,2326 zł - 50,3445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
50.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 41,9109 zł - 59,8911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 61,0898 zł - 87,2466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 62,8022 zł - 89,7296 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 52,7418 zł - 75,3454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
75.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 50,9866 zł - 72,8625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
30.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 49,4883 zł - 70,6792 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 47,6902 zł - 68,1534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
60.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 42,8099 zł - 61,1326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
45.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 46,0635 zł - 65,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 65,0711 zł - 92,9831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 53,384 zł - 76,2445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
35.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 72,2631 zł - 103,2147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 48,5893 zł - 69,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
8.0
|
100.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 39,4279 zł - 56,295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
35.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 41,0119 zł - 58,6068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 54,3686 zł - 77,6572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
11.0
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować