20757465
20757465
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 40,8407 zł |
| 100 - 199 | 36,7737 zł |
| 200 - 499 | 32,664 zł |
| 500 + | 28,597 zł |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 25.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| A/F | 6.0 |
| Rodzaj główki | Łeb walcowy |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować