Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325,966 zł - 434,6462 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Montaż od tyłu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
600.0
|
||
| 1 242,687 zł - 1 656,8926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 1 724,9112 zł - 2 299,9049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3540.0
|
||
| 1 582,9899 zł - 2 110,6298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3240.0
|
||
| 1 356,168 zł - 1 808,2146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2760.0
|
||
| 1 441,2087 zł - 1 921,6162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2940.0
|
||
| 1 894,9926 zł - 2 526,6754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 1 214,2467 zł - 1 619,0049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 1 327,681 zł - 1 770,2615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 1 299,3808 zł - 1 732,5373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2640.0
|
||
| 1 270,9872 zł - 1 694,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2580.0
|
||
| 387,8902 zł - 517,1558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Montaż od tyłu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
720.0
|
||
| 599,5813 zł - 799,4339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Montaż od tyłu
|
25.0
|
21.8
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 1 129,206 zł - 1 505,6033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
2280.0
|
||
| 1 753,2114 zł - 2 337,6292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
3600.0
|
||
| 757,3806 zł - 1 009,8267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 153,8298 zł - 205,1297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
360.0
|
||
| 316,159 zł - 421,5702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
780.0
|
||
| 480,3095 zł - 640,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
1140.0
|
||
| 1 205,9341 zł - 1 607,8903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3000.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować