Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 997,979 zł - 1 330,6464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2460.0
|
||
| 185,4457 zł - 247,2671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
360.0
|
||
| 1 252,0737 zł - 1 669,4456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3120.0
|
||
| 127,3042 zł - 169,7591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
240.0
|
||
| 1 021,1422 zł - 1 361,5385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2520.0
|
||
| 928,8163 zł - 1 238,3952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2280.0
|
||
| 1 228,9572 zł - 1 638,5862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3060.0
|
||
| 1 159,7478 zł - 1 546,3023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2880.0
|
||
| 1 275,2369 zł - 1 700,3049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3180.0
|
||
| 1 090,445 zł - 1 453,9531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 1 506,0283 zł - 2 008,0486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3780.0
|
||
| 371,4518 zł - 495,2535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1020.0
|
||
| 390,879 zł - 521,1439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 662,3928 zł - 883,2184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1920.0
|
||
| 507,2554 zł - 676,3234 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1440.0
|
||
| 526,6826 zł - 702,2465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 769,149 zł - 1 025,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 924,4732 zł - 1 232,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 724,317 zł - 965,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Standardowy
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
1550.0
|
||
| 1 007,1322 zł - 1 342,8398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
Standardowy
|
25.0
|
21.8
|
30.0
|
2100.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować