Te prowadnice liniowe z bieżniami to rodzaj łożysk umożliwiających precyzyjny ruch liniowy. Zwykle składają się z szyny nośnej, bloku ślizgowego i elementów tocznych. Szyna nośna jest elementem hartowanym skrośnie, po którym przemieszczają się komponenty toczne, a blok ślizgowy utrzymuje komponenty toczne i jest połączony z elementem ruchomym.
Szyny te są używane w zastosowaniach wymagających dużej dokładności, niskiego tarcia i płynnego ruchu. Wytrzymują obciążenia dynamiczne, a jednocześnie eliminują wstrząsy, drgania i zmęczenie materiału.
Zasadniczo, wózki instaluje się na szynach pojedynczo. Aby zainstalować wózek na szynie, należy go do niej przybliżyć i wsunąć na nią. Są szeroko wykorzystywane w precyzyjnych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami, np. w urządzeniach medycznych, urządzeniach do produkcji półprzewodników i urządzeniach automatyki przemysłowej.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar szyny | Rodzaj szyny | w1 | h1 | l3 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552,0874 zł - 736,1461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1080.0
|
||
| 356,3677 zł - 475,1818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
720.0
|
||
| 930,4975 zł - 1 240,6508 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
4000.0
|
||
| 1 552,308 zł - 2 069,7673 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3900.0
|
||
| 213,7459 zł - 284,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
420.0
|
||
| 694,0087 zł - 925,3558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1380.0
|
||
| 779,0027 zł - 1 038,692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1560.0
|
||
| 1 529,1448 zł - 2 038,8753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3840.0
|
||
| 1 575,3311 zł - 2 100,4305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Montaż od tyłu
|
15.0
|
14.3
|
28.0
|
3960.0
|
||
| 892,5304 zł - 1 190,0467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1800.0
|
||
| 921,0174 zł - 1 227,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 155,6511 zł - 207,5161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
300.0
|
||
| 271,2336 zł - 361,6167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
Montaż od tyłu
|
20.0
|
19.3
|
28.0
|
540.0
|
||
| 526,6826 zł - 702,2465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1550.0
|
||
| 643,1057 zł - 857,4587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
1860.0
|
||
| 769,149 zł - 1 025,5506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2220.0
|
||
| 904,9993 zł - 1 206,6859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2640.0
|
||
| 827,3839 zł - 1 103,1567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2400.0
|
||
| 924,4732 zł - 1 232,6091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2700.0
|
||
| 963,2342 zł - 1 284,292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
Standardowy
|
15.0
|
14.0
|
28.0
|
2820.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować