Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated TPR 85°C

 (1 categoria prodotto)


Tappi di tenuta

I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.Resistono a temperature da -40 C a 135 C. Materiale: TPE, Gomma siliconica Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1851, SRBP, SRLTP