Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS TPE 85°C

 (3 categorie prodotti)


Cappucci terminali

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Tappi di tenuta ad alte temperatute

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPR, TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1765

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012