Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Ovale TPE 85°C

 (1 categoria prodotto)


Tappi di chiusura

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751