Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Calotte per raccordi SAE Con elemento di blocco Tappi e cappucci di protezione dei tubi

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

SAE Butt Weld Covers

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

SAE Butt Weld Covers are primarily used in hydraulic and pneumatic applications. They are a protective cap for use in 3000 and 6000 SAE PSI applications. Made from Low-Density Polyethylene (LDPE), two colour options are available.

The Natural option is designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible, while providing secure protection by an internal locking bead.

The Red option is ideal for SAE flange nipple. It features a temperature range from minimum -30 degrees C up to a maximum +50 degrees C.

  • Material: LDPE
  • Colours: Natural and Red

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)