Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filettato maschio/maschio Su entrambi i lati 180C

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Nastro biadesivo in schiuma pretagliato su rotolo - Permanente - Twin Stick

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro in pellicola, in rotoli - DK Film - Gomma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La pellicola adesiva DK Film offre l'adesività di un adesivo su gomma permanente senza lo spessore del nastro in schiuma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo. Sono disponibili due spessori di adesivo per una maggiore flessibilità di applicazione: Utilizzare il nastro di 3.0 mm per progetti meno gravosi a costi contenuti. Utilizzare il nastro di 4.5 mm per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza al taglio: Estrusioni, targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, sistemi di fissaggio in plastica

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Ventose doppie

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le ventose doppie tengono saldamente, separano e ammortizzano due superfici parallele. Congiungono superfici piane e pulite, senza la necessità di un foro di montaggio o di altri elementi di fissaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)