Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(24 categorie prodotti)
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibili in 4 colori: trasparente, bianco, grigio e nero. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: da -20F a 300F Applicazioni. Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. .Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
I nastri Duraco High Bond con nucleo in schiuma acrilica ad alte prestazioni soddisfano un'ampia gamma di esigenze di applicazione. I nastri High Bond sono antimanomissione, ideali per unire metalli differenti e offrono eccellente resistenza ai cicli di temperatura. Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, trasparente. Il nastro trasparente è ideale per le applicazioni su vetro e acrilico trasparente. I pezzi pre-tagliati ne facilitano l'applicazione: basta staccare e attaccare. Specifiche: Adesivo: permanente con nucleo in schiuma acrilica adesiva. Range di temperatura di esercizio: Trasparente: da -20F a 300F Bianco: da -20F a 240F Grigio: da -20F a 240F; Applicazioni: Apparecchi: sostituisce i fissaggi meccanici in apparecchi domestici e applicazioni commerciali. Design: adesione senza interruzioni dei pannelli decorativi Elettronica: schermi LCD, palmari, armadi dati. Eventi promozionali: montaggio di banner e installazione di cartelli. HVAC: sostituisce i fissaggi meccanici e la saldatura nell'assemblaggio di unità principali o di condizionamento dell'aria
Il nastro Duraco Metal Shelf Tape è stato testato sul campo per soddisfare le esigenze di merchandising. È un efficace nastro biadesivo in schiuma che può essere rimosso da superfici non delaminate dure senza lasciare sgradevoli residui. Specifiche: Adesivo: a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) L'adesivo sul lato dello scaffale è stato specificamente formulato per essere rimosso senza lacerazione della schiuma quando attaccato a una superficie metallica. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Fissaggio profilo portaprezzi, scaffalature in metallo, magazzino/stoccaggio: etichettatura relativa all'ubicazione, scaffali di merchandising, segnaletica per ripiano metallico
Remo One è un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea, espositori temporanei e permanenti, elementi grafici promozionali non riutilizzabili, shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale. I rotoli corti sono ideali per essere inseriti nei kit contenenti segnaletica promozionale o temporanea di ogni genere.
Dubl Kote acrilico è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in acrilico su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Gli adesivi in acrilico sono stabili agli UV e presentano una buona resistenza ai plastificanti. Specifiche: Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 175F. Segnaletica, segnaletica per esterno, terminali, collettori, deodoranti per ambienti, rivestimenti protettivi, montaggio specchi leggeri.
Dubl Kote è un nastro biadesivo versatile in schiuma rivestito con adesivo in gomma su entrambi i lati. Ideale per applicazioni manuali o automatizzate. Soluzione flessibile per il riempimento di spazi e adattabile per unire le superfici irregolari. Progettato per aderire a molte superfici, tra cui: materiali corrugati, legno, materiali verniciati a polvere, vetro e materie plastiche a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: adesivo permanente su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 150F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Espositori temporanei, semi-permanenti e display permanenti, estrusioni in plastica, canaline per la gestione dei cavi, segnaletica, terminali, collettori, tenuta per superficie testurizzata.
Remo One è un nastro biadesivo permanente/rimovibile in schiuma con adesivo permanente estremamente su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, rimovibile sul lato di montaggio; Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Espositori temporanei e permanenti, grafica promozionale monouso. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale
I blocchi in schiuma Thick Twin con adesivo permanente su entrambi i lati possono essere utilizzati per creare un effetto 3D duraturo. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Applicazioni leggere o riempimento. Aggiunge effetti 3D. Contribuisce a creare l'effetto di solidità.
I nastri Twin Stick sono la soluzione preferita del settore per il montaggio di espositori e segnaletica nel punto vendita. Il supporto flessibile in schiuma riempie i vuoti, consentendo l'unione di superfici irregolari. Il nostro resistente adesivo a base di gomma è stato progettato per aderire a superfici di diverso tipo, ad esempio materiali corrugati, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale, materiali verniciati a polvere e rivestimenti resistenti ai raggi UV.
Thick Remo Two è un blocco in schiuma biadesivo utilizzato per creare un effetto 3D. Adesivo rimovibile su entrambi i lati I nostri adesivi rimovibili si rimuovono senza lasciare tracce dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo un lungo periodo di tempo. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e permanenti. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale
8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.
La pellicola adesiva DK Film offre l'adesività di un adesivo su gomma permanente senza lo spessore del nastro in schiuma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo. Sono disponibili due spessori di adesivo per una maggiore flessibilità di applicazione: Utilizzare il nastro di 3.0 mm per progetti meno gravosi a costi contenuti. Utilizzare il nastro di 4.5 mm per applicazioni che richiedono una maggiore resistenza al taglio: Estrusioni, targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, sistemi di fissaggio in plastica
Remo Two è un nastro in schiuma biadesivo con adesivo rimovibile su entrambi i lati. Specifiche: Adesivo: adesivo rimovibile su entrambi i lati (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV); Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F. Potenza di tenuta: 1/2 lb per 1 pollice quadrato di nastro. Monouso; Applicazioni: segnaletica promozionale o temporanea. Imballaggi destinati ai consumatori. Grafiche promozionali non riutilizzabili. Kit non acclusi alle grafiche.
Thick Remo One è un blocco in schiuma biadesivo permanente/rimovibile utilizzato per creare un effetto 3D. Un nastro biadesivo in schiuma con adesivo permanente estremamente efficace su un lato e adesivo rimovibile sull'altro lato. Il lato rimovibile è identificato con il nostro liner stampato rosso e si rimuove nettamente dalla maggior parte delle superfici non soggette a delaminazione anche dopo lunghi periodi di tempo. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su un lato, adesivo rimovibile sul lato di montaggio. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F. Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Per applicazioni leggere o riempimento. Non riutilizzabile. Applicazioni. Segnaletica promozionale e temporanea. Espositori temporanei e semi-permanenti. Elementi grafici non riutilizzabili. Shelf talker ed evidenziatori promozionali da scaffale
Il nastro ATG Duraco viene utilizzato in dispenser ATG e fornisce una rapida e semplice applicazione. Specifiche: Adesivo: Acrilico stabilizzato con fibra di vetro. Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -22F a 230F Applicazioni. Poster. Segnaletiche luminose. Montaggio foto. Montaggio poster. Montaggio cartella con tasca. Giuntature. Assemblaggio prodotto
DK Film è un nastro double face in pellicola a elevata adesività con adesivo in gomma. Gli adesivi a base di gomma hanno una buona adesività iniziale e sono progettati per aderire a superfici di diverso tipo compresi substrati a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma su entrambi i lati (sconsigliato in caso di esposizione diretta ai raggi UV) Applicazioni: targhette, imballaggi e legatoria, segnaletica, espositori per punto vendita, cartelle/scatole in cartone ondulato, elementi di fissaggio in plastica solo per citarne alcune.
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le selle di cablaggio con fissaggio sul bordo consentono di fissare cavi e fili al bordo o in un'apertura del pannello.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Le ventose doppie tengono saldamente, separano e ammortizzano due superfici parallele. Congiungono superfici piane e pulite, senza la necessità di un foro di montaggio o di altri elementi di fissaggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare