Menu Ricerca

Nastro in pellicola, in rotoli - 8606 Nastro sigillante per buste richiudibili con liner in pellicola

In produzione

8606 è un nastro per uso generico per sacchetti richiudibili in polietilene/polipropilene in cui il nastro viene applicato durante la fase di produzione. Per via delle grandi differenze tra i materiali per imballaggi flessibili e la forza di adesione necessaria, si consiglia, prima dell'uso di valutare approfonditamente il nastro per tutte le possibili applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro rotolo Lunghezza totale Tipo di adesivo Larghezza pellicola protettiva (liner) Acquista
81,3752 € - 90,4169 € In produzione
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Pellicola adesiva 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Trasparente

D491307

Fascia di prezzo
90,4169 € - 81,3752 €

Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Supporto adesivo
    Pellicola
  • Tipo di adesivo
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Colore
    Trasparente
  • Colore pellicola protettiva (liner)
    Opaco
  • Rimovibilità
    One Side Permanent;One Side Removable