Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Sigilli per camion e container 65°C

 (6 categorie prodotti)


Sigilli a cavo - corpo in metallo

I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.

  • I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Il cavo in acciaio può essere rimosso solo con un utensile.
  • Conformi a ISO17712: 2023 e C-TPAT con diametro di cavo 3,5 mm e superiore.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilli a chiodo

I sigilli a chiodo di alta sicurezza sono ideali per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Presentano un inserto da 18 mm e una testa a spillo che assicura che la guarnizione rimanga in posizione, anche se la copertura in plastica viene rimossa. Il sigillo è conforme alla norma ISO 17712:2013 e certificato C-TPAT.

  • Un sigillo a chiodo a elevata sicurezza, ideale per la sicurezza delle merci importate ed esportate sia a livello nazionale che internazionale. Le applicazioni tipiche includono: spedizione di container, container merci, camion, porte di veicoli a rimorchio e merci su rotaia.
  • Sono dotati di un inserto da 18 mm e di una testa a perno che mantiene la guarnizione inserita nella chiusura delle applicazioni quando il coperchio in plastica viene rimosso intenzionalmente o accidentalmente.
  • Conforme a ISO 17712: 2013 (solo perno rivestito) e C-TPAT.
Materiale: ABS, PP, Acciaio Colore: Giallo, Blu, Bianco, Arancione, Rosso, Verde Codice Serie: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

I sigilli in plastica a lunghezza fissa offrono un modo semplice ed economico per evitare i furti e fornire prove di manomissioni o violazioni. Ideali per la sicurezza di camion e container. Disponibili in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.Una tenuta economica con lunghezza fissa. Ideale per proteggere le porte di camion e container.Sono disponibili tre tipi, tra cui opzioni interamente in plastica.Facili da usare Materiale: , Polipropilene Colore: Blu, Bianco, Giallo, Rosso, Arancione, Verde Codice Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Sigilli di sicurezza

I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.

  • I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per contenitori in plastica, oltre a una protezione di sicurezza da furti e contaminazione.
  • Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi.
Materiale: Acciaio, PP, HIPS Colore: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta liscia

Questa gamma di sigilli Pull-Tight è caratterizzata da cinghie lisce e ganasce di bloccaggio in metallo, che offrono una chiara prova di manomissione in diverse applicazioni. La gamma comprende JawLock (versioni Mini e Maxi), SegureLock, TeraLock e SmoothLock.Sigilli regolabili con fascette lisce che consentono di individuare immediatamente le prove di una manomissione o violazione, in una varietà di applicazioni.Facili da applicare e serrare al diametro desiderato.Sono disponibili diversi tipi di guarnizione, tra cui quelli con etichette più lunghe e una linguetta strappabile per una facile e veloce rimozione. Materiale: , Polipropilene, PP Colore: Arancione, Blu, Rosso, Bianco, Verde, Giallo, Nero Codice Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Sigilli regolabili in plastica - Fascetta seghettata

Questi sigilli a tenuta stagna, interamente in plastica, garantiscono la prova di manomissione e la prevenzione dei furti. La gamma comprende PrimeLock, LightLock, AceLock e SentryLock. Progettati per l'installazione senza attrezzi e con diverse resistenze alla rottura.Gamma di sigilli a trazione interamente in plastica con fascetta dentellata ideale per afferrare materiali scivolosi.Evidenziano la prova di manomissione o violazione.Utilizzati per una facile identificazione dei dettagli di consegna per migliorare l’efficienza. Materiale: PP, , Polipropilene Colore: Blu, Rosso, Verde, Giallo, Bianco, Arancione Codice Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033