Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Alloggiamenti e contenitori Componenti per movimento lineare

 (78 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Binari guida lineare in alluminio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi binari per guide lineari sono un tipo di cuscinetto per il movimento lineare che consente un movimento preciso e accurato. In genere sono costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi. La guida di base è temprata e su di essa scorrono gli elementi volventi, mentre il blocco di scorrimento trattiene gli elementi volventi ed è accoppiato all'elemento mobile.

Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Possono sostenere carichi dinamici considerando urti, vibrazioni, resistenza alla corrosione e fatica.

In generale, i carrelli sono portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.

  • Consente un movimento lineare preciso e accurato.
  • Costituite da una guida di base, da un blocco di scorrimento e da elementi volventi.
  • Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Flanged Carriages - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.

The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • Steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
  • Provide accuracy, stability, and reliability.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
Material: Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Linear Carriages - Closed

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Used in linear motion systems to guide and support moving parts.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manual Clamps for Miniature Rail

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.

These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.

It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • A compact and lightweight form makes it perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
  • Equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment.
  • Used for medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Material: Stainless Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Manual Shaft Clamps

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Open Linear Ball Bushing Carriages

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Useful for heavy weights and long stroke applications.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Unflanged Stainless Carriages

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.

Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.

Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
  • It can withstand temperatures from -20C to +120C.
Material: Aluminium

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Alberi cavi temprati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. Questa riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfera lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso. Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Materiale: Acciaio al carbonio
  • Durezza superficiale 60-65 HRC
  • Finitura superficiale 0.3-0.6µ Ra
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Alberi in acciaio inossidabile 303/316

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli alberi in acciaio inossidabile 303/316 sono utilizzati nelle industrie che richiedono un'elevata/elevatissima resistenza alla corrosione, forza e durata. Ciò garantisce che gli alberi possano tollerare condizioni difficili come l'elevata umidità, gli agenti chimici, la resistenza alle alte temperature, l'eccellente saldabilità e le sostanze corrosive senza compromettere la loro integrità strutturale. Di conseguenza, questi alberi hanno una durata maggiore e richiedono meno manutenzione, con conseguente riduzione dei tempi di inattività e dei costi operativi totali.

I cuscinetti in ceramica dovrebbero essere utilizzati al posto delle guide lineari a sfere. Adatti per applicazioni con carichi gravosi, velocità elevate e ambienti abrasivi. Sono utilizzati nelle apparecchiature a raggi X, per la lavorazione della carta, nei componenti meccanici e nelle apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Finitura superficiale 0.3-0.6µ Ra
  • Tensione di snervamento:510 N/mm2
  • Resistenza alla trazione:720 N/mm2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Alberi in acciaio temprato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la forza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfera lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso. Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Materiale: Acciaio al carbonio
  • DIN 1.1213
  • Durezza superficiale 60-66 HRC
  • Finitura superficiale 0.3-0.6µ Ra
  • Tensione di snervamento:325 N/mm2
  • Resistenza alla trazione:630 N/mm2
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Alberi in alluminio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione garantisce una maggiore durata degli alberi ed evita la necessità di manutenzione o sostituzione periodica.

Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti. Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il petrolio e il gas, i dispositivi medici, il settore edile e l'industria automobilistica.

  • Materiale: alluminio EN AW 6061/6060
  • Superficie anodizzata dura
  • Durezza di 450-550 HV

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Alberi temprati in acciaio inossidabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.

Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di inattività e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfera lineare. Si trovano in applicazioni come le apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, i sistemi automobilistici e i dispositivi medici.

  • Materiale: acciaio resistenza alla corrosione
  • 440C, DIN 1.4112
  • Finitura superficiale 0.3-0.6µ Ra
  • Tensione di snervamento:420 N/mm2
  • Resistenza alla trazione:785 N/mm2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Base cuscinetto in gomma antiscivolo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari aperte

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola garantendo una frizione ridotta e un'elevata capacità di carico.

Solitamente vengono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali; è destinata a essere utilizzata esclusivamente con gli alberi temprati. Hanno un design aperto che consente di utilizzarli in combinazione con le guide di supporto dell'albero.

Forniscono autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H7

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari chiuse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie: boccole a sfere lineari chiuse, boccole a sfere in acciaio inossidabile e cuscinetti lineari lunghi.


  • Boccole a sfere lineari chiuse: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Presenta un'elevata resistenza a usura, corrosione e urti. Questo design resistente garantisce che le boccole possano sostenere grossi carichi, velocità elevate e condizioni operative estreme senza sacrificare le prestazioni o la durata.
  • Boccole a sfere in acciaio inossidabile: questo tipo viene utilizzato con gli alberi rinforzati per resistere alla corrosione. Sono disponibili con regolabile, aperta, doppia a configurazioni in versione estesa. Queste boccole presentano un'elevata resistenza alla corrosione, sono durevoli e robuste.
  • Boccole lineari lunghe: questo tipo viene impiegato con gli alberi temprati. Progettate per applicazioni che richiedono un movimento lineare su corse lunghe, garantendo massime prestazioni e affidabilità.

    Il loro design consente un movimento lineare morbido e preciso, garantisce una frizione ridotta e riduce al minimo l'usura. Resistenti a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali. L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Hanno un design chiuso che protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari con flangia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e maggiore stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.

Hanno un basso attrito per ridurre l'usura e un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari lunghe con flangia centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.

Hanno un basso attrito per ridurre l'usura e possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Da utilizzare con alberi temprati
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole a sfere lineari orientabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presentano una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero nel caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.

Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare morbido. Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.

  • Materiale: corpo temprato in acciaio
  • Da utilizzare solo con alberi temprati
  • Corpo unico in resina (POM)
  • Guarnizioni in gomma nitrilica (NBR)
  • Tolleranza H6

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniera a frizione a doppio asse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere HVAC

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a bandiera a sfilare - Da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a bandiera a sfilare da avvitare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da avvitare sul telaio per più unità industriali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere a bandiera a sfilare - Da saldare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a bandiera a sfilare da saldare sono costituite da un corpo in acciaio laminato a due componenti con terminali circolari. Ideali da saldare su telaio per più unità industriali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 4