Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Nylon 65°C

 (3 categorie prodotti)


Cappucci di copertura

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi filettati con guarnizione

I tappi filettati con guarnizione hanno lo scopo di creare una tenuta ermetica e sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco o altri componenti indesiderati. L'inclusione di una guarnizione\rondella migliora le capacità di tenuta, aggiungendo un ulteriore livello di protezione contro perdite e impurità.

I tappi filettati sono facili da installare e rimuovere dall'applicazione utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese. Possono resistere a temperature da -30 C a +90 C.

Sono spesso impiegati negli impianti idraulici e pneumatici, nel settore automobilistico e nell'ingegneria in generale.

  • Garantiscono una tenuta ermetica, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti.
  • Sono facili da installare e rimuovere utilizzando un cacciavite diritto, una chiave esagonale o una chiave inglese.
  • Resistono a temperature da -30 C a +90 C.
Materiale: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Colore: Rosso, Giallo, Bianco Codice Serie: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012