Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Quadrato Metallo 65°C

 (2 categorie prodotti)


Inserti per tubi quadrati

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Inserti quadrati per tubi con filetto

Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571