Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

M5x12

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Carrelli lineari - Chiusi

Questi carrelli flangiati per boccole lineari sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. L'alloggiamento offre una soluzione semplice per il montaggio del carrello sulla parte mobile dell'applicazione.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Possono resistere a temperature comprese tra 20 C e +80 C. Tuttavia, per applicazioni a temperature più elevate, fino a +120 C, possono essere forniti fermi a sfera in acciaio senza guarnizioni terminali. Comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Materiale: Colore: Standard infiammabilità del materiale:

Carrelli non flangiati in acciaio inossidabile

Questi carrelli non flangiati in acciaio inossidabile sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Grazie al basso attrito, il design non flangiato offre una maggiore superficie di contatto con la guida lineare, garantendo una maggiore stabilità e precisione nel movimento. L'assenza di flange consente inoltre una maggiore flessibilità in termini di spazio e collocazione. I fermi per le sfere nei carrelli consentono un parallelismo molto più ampio e uno sfalsamento dell'altezza della base di montaggio, permettendo un notevole disallineamento e consentendo di estrarre i carrelli dalla guida senza perdere le sfere.

La struttura è altamente resistente alla corrosione, il che li rende perfetti per l'uso in aree con umidità, sostanze chimiche o temperature rigide. Resistono a temperature da -20 C a +120 C. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +120 C.
Materiale: AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale: