Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(87 categorie prodotti)
Gli inserti multiuso per tubi ovali sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste ovali e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.
Gli inserti multiuso per tubi rotondi sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è una priorità. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste rotondi e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena tagliati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.
I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.
Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.
Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
I cappucci e le rondelle Unicap sono progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza. Questi cappucci e rondelle sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti grazie al materiale con cui sono realizzati, che offre protezione e durata nel tempo.
Inoltre, proteggono dallo sporco e sono facili da installare e rimuovere a spinta. Disponibili nella versione a basso e alto profilo. Utilizzati nella costruzione, negli elementi di arredo e nelle apparecchiature.
Nota: in questa gamma di prodotti sono presenti cappucci e rondelle che sono venduti separatamente ed è quindi necessario ordinare entrambi gli articoli.
I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.
I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.
I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.
Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.
Questi cappucci copriviti in LDPE proteggono e coprono le viti nel truciolato impiallacciato. La gamma è disponibile in vari colori come bianco, teak e alcune sfumature di marrone. Ciò li rende ideali per numerose applicazioni e finiture superficiali.
Cappucci di copertura, disponibili in numerosi materiali e opzioni colore. Progettati per coprire le teste delle viti e ideali per scopi decorativi, questi cappucci durevoli offrono un'eccellente protezione dall'ingresso di materiali estranei in numerose applicazioni.
I cappucci per bulloni, dal design semplice e pratico, sono un'opzione conveniente che può essere utilizzata per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.
Migliorano l'aspetto finale, proteggendo allo stesso tempo dallo sporco, dai danni e dall'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante.
La nostra gamma prevede due tipi di protezione: il tipo 1 può essere utilizzato per proteggere bulloni, viti e dadi mentre il tipo 2 protegge le rondelle oltre a bulloni, viti e dadi. Disponibili per diverse dimensioni di filettatura dei bulloni, troverete sicuramente l'opzione adatta alla vostra applicazione.
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Sono adatti a filettature metriche. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni Adatti per filettature BSP/Gas. Disponibili in un'ampia gamma di misure e in giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione.
Questi cappucci di protezione filettati in polietilene sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Proteggono i componenti filettati da polvere, umidità e danni. La gamma è adatta per filettature UNF/JIC. Disponibili diverse misure e in colore giallo e rosso per soddisfare le vostre esigenze di applicazione. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di cappucci per filettatura metrica.
I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.
Sono disponibili in diversi materiali: polietilene a bassa densità (LDPE) e cloruro di polivinile flessibile (PVC). L'opzione in PVC offre anche resistenza a strappi e spaccature.
Gamma conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO R775.
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.
Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
La nostra gamma di cappucci esagonali ha un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.
I cappucci hanno una forma esagonale, che li rende ideali per la protezione di connessioni e assemblaggi esagonali. Tuttavia, la versatilità dei cappucci li rende adatti anche alla protezione di componenti rotondi. Questo li rende una scelta flessibile ed economica per una vasta gamma di progetti.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.
Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.
I cappucci con design a sei facce sono inclusi.
I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.
Un tappo altamente versatile che protegge la vostra applicazione da danni e dall'ingresso di sporcizia. Il prodotto è disponibile anche con anelli di fissaggio. I cappucci sono facili da maneggiare, anche quando si indossano i guanti, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare i requisiti del vostre progetto.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare