Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci a forma esagonale per raccordi idraulici sono progettati per sigillare e proteggere l'intero raccordo da contaminazione, perdite e danni.
Il design intelligente del corpo esagonale offre una soluzione completa, con un semplice montaggio a pressione, che protegge sia il profilo femmina che quello maschio.
Consente una maggiore applicazione di coppia, riducendo il rischio di allentamento sotto vibrazioni o fluttuazioni di pressione.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRTTF
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0295 € - 0,0328 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,0922 € - 0,1025 € | 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 0,1245 € - 0,1383 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 0,1568 € - 0,1742 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 0,41 € - 0,4555 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
||
| 0,0738 € - 0,082 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,0322 € - 0,0358 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,1014 € - 0,1127 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 0,083 € - 0,0922 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
||
| 0,2121 € - 0,2357 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 0,2029 € - 0,2255 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 0,023 € - 0,0256 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
||
| 0,4612 € - 0,5125 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
||
| 0,2767 € - 0,3075 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
||
| 0,5125 € - 0,5694 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 0,0369 € - 0,041 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 0,0461 € - 0,0512 € | 28500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2