Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE Non filettato Codolo filettato

 (44 categorie prodotti)


Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Cappuccio alettato per perno

I cappucci per perno filettato sigillano e proteggono le estremità filettate delle barre dallo sporco e dall'umidità. Le alette interne offrono una presa sicura, rendendole ideali per una varietà di diametri. Sono facili da installare e rimuovere, con o senza impugnatura.Utilizzato per proteggere una vasta gamma di perni.Impedisce la ruggine o la corrosione dei perni e li protegge dall’abrasione.È utilizzato in vari applicazioni come nella produzione, nei parapetti, nelle recinzioni, nei mobili. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Giallo Codice Serie: SR1056

Coperture elastiche per mascheratura espandibili

Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.

I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.

Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.

  • Progettati specificamente per proteggere le parti da rivestimenti, verniciatura, placcatura o trattamenti abrasivi.
  • Ideali per una protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio.
  • Possono resistere a temperature fino a 100 C per i materiali in silicone e LDPE e fino a 60 C per i materiali in PE.
Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019

Inserti a lamelle terminali per tubi

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Puntali quadrati

I puntali quadrati sono destinati ad aggiungere stabilità, protezione del pavimento e un aspetto lucido alle apparecchiature. Coprono i bordi taglienti dei tubi e le gambe quadrate, garantendo loro resistenza agli urti e all'usura. Sono adattabili, consentendo una facile applicazione.utilizzati per prevenire che acqua, umidità, sporcizia o polvere danneggino le estremità dei tubi.Sono progettati per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubiPossono essere utilizzati nel settore automobilistico, elettrico e medicale. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1521

Puntali rotondi - Standard

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Tappi a scatto

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale Codice Serie: , SR1011

Tappi con linguetta di tiro centrale

La linguetta di tiro centrale si inserisce facilmente in un foro filettato o non filettato. Grazie al design affusolato, il prodotto può essere utilizzato per diversi diametri interni. Questi tappi offrono un'aderenza salda e sicura che impedisce l'ingresso di sostanze indesiderate nel tubo o nel foro aperto, proteggendo i componenti interni e garantendo prestazioni ottimali.

La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione facile e veloce, tirando la linguetta verso l'alto. Il tappo protegge da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Utilizzati in diverse applicazioni.

  • Il design conico consente al tappo di adattarsi a vari diametri interni.
  • La linguetta centrale integrata è progettata per una rimozione e un'installazione facile e veloce, sia a mano che con un utensile.
  • Utilizzati in diverse applicazioni tra cui cavi elettrici nella costruzione di macchinari, apparecchiature e pannelli di controllo.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo, Arancione, Rosso Codice Serie: SR1174, SR1068

Tappi con linguetta di tiro laterale

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Giallo, Naturale, Blu Codice Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Tappi per GPL

I tappi GPL sono progettate per il settore GPL. Chiudono le bombole di gas GPL, evitando pericolose perdite di gas. Si usano per sigillare in modo sicuro ed efficace, proteggere dalle manomissioni e per il trasporto. È conforme al Codice di Pratica 15 dell'Associazione Gas LP: Parte 2.

  • Progettato per fornire una soluzione saggia ed efficace per chiudere le bombole di Gas LP e prevenire perdite di gas dannose.
  • Conforme al LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Utilizzato in applicazioni industriali, automobilistiche e logistiche.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRF0078

Tappi per uso generico

I tappi di protezione per uso generico sono tappi destinati a diverse applicazioni.

La gamma in elastomero termoplastico è consigliata per le applicazioni in cui è richiesta la resistenza agli acidi. La gamma in PVC è altamente resistente alle lacerazioni e quindi ideale per le applicazioni filettate. La gamma in vinile verde è indicata per le applicazioni in cui sono presenti oli e grassi.

Il design a pareti parallele o dritte garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.

  • Il design a pareti parallele garantisce una tenuta sicura e aderente, evitando l'ingresso di contaminanti, danni, sporcizia, corrosione, umidità e detriti durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Facili da installare e da rimuovere, garantiscono una finitura ordinata.
  • Adatti a varie applicazioni tra cui quelle automobilistiche, manifatturiere e commerciali.
Materiale: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinile Colore: Nero, Rosso, Naturale, Verde Codice Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Tappi terminali per tubi

I tappi terminali per tubi sono componenti essenziali utilizzati per sigillare le estremità di tubi e condutture in un'ampia gamma di settori. Sono progettati per fornire una chiusura sicura e affidabile che aiuta a prevenire perdite, contaminazioni e danni a tubi e condutture. Hanno una durata eccezionale, versatilità e facilità di installazione; offrono numerosi vantaggi e possono essere utilizzati in varie applicazioni in settori quali l'edilizia, l'idraulica e la produzione.

Altamente versatili in termini di materiali e dimensioni. Questi tappi sono generalmente realizzati con materiali di alta qualità, come la gomma e la plastica, che garantiscono un'eccellente robustezza e resistenza all'usura.

Disponibili in varie misure e design per adattarsi alle diverse dimensioni di tubi e condutture, garantiscono una tenuta salda e precisa.

  • Forniscono una chiusura sicura e affidabile che impedisce perdite, contaminazioni e danni al tubo o alla conduttura.
  • Utilizzati nei settori dell'edilizia, dell'idraulica e della produzione.
  • Forniscono una tenuta salda e precisa.
Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Tappo per connettore a fissaggio rapido

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009

  • di 2