Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(30 categorie prodotti)
I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Copribordi in PVC con anima in acciaio elastico. Forniti in rotoli da 20 metri. Offrono protezione agli spigoli in acciaio. I profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Adatti a temperature da -25C a 90C.
Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Questi finecorsa in gomma sono disponibili nella versione maschio doppio o femmina doppia rettangolare. Sono realizzati in acciaio zincato e gomma.
Possibilità di scelta tra guarnizioni di tenuta a pinna singole o doppie. La guarnizione di tenuta a pinna singola è in EPDM mentre quella a pinna doppia ha un supporto in gomma dura per migliorare l'adesione al pannello e una gomma più morbida per agevolare la compressione. Entrambi i profili sono flessibili e possono essere applicati manualmente, rendendoli una soluzione semplice da usare e rapida. Finitura nera con anima in acciaio elastico. Fornita in rotoli da 20 metri.
Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Le guarnizioni per superfici in vetro con profilo a S sono facili da inserire e vengono principalmente usate per sigillare finestre e pannelli di ispezione. In generale sono usate nelle applicazioni leggere e sono ideali quando i pannelli in acrilico o vetro non sono soggetti a pressione elevata o a intemperie. Tolleranze ISO 3302-1 1996 Classe E-2. Gli altri prodotti della gamma di guarnizioni per superfici in vetro sono soluzioni di facile applicazione e forniscono una tenuta efficace contro le intemperie. Queste guarnizioni possono essere utilizzate in contesti climatici estremi. Questa gamma di guarnizioni per superfici in vetro è realizzata in EPDM nero resistente.
Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili in varie dimensioni, sia metriche che in pollici, o combinate.
Gli inserti filettati con parete filettata sostituiscono le filettature rotte o spanate con filettature più resistenti, garantendo un fissaggio stabile. Dispongono di una filettatura interna che consente di inserire e fissare saldamente un bullone o una vite.
Sono facili da installare e rimuovere, ed evitano spanature o distorsioni che si verificano quando una vite o un bullone vengono ripetutamente inseriti ed estratti da un materiale. Una volta in posizione, l'inserto offre un serraggio sicuro e saldo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Gli inserti filettati sono disponibili sia in dimensioni metriche che in pollici, o combinate.
Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Gli inserti rettangolari con cappuccio cromato e gli inserti rettangolari cromati rappresentano due varianti per la finitura con inserti cromati. Gli inserti con cappuccio cromato sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta e il cappuccio cromato migliora le qualità estetiche. Adatti a calibri da 1-2 mm. Gli inserti cromati forniscono una finitura ugualmente precisa e sono caratterizzati da cromatura molto lucida. Sono disponibili con cromatura standard o scura.
I magneti in neodimio sono disponibili con rivestimento nichelato che protegge il fragile materiale di cui è fatto il magnete e contribuisce a evitare la corrosione nelle applicazioni miniaturizzate. La versione in nichel è disponibile in numerose forme e dimensioni. La gamma include anche magneti per spina circolare verniciati a polvere nera, che hanno una resistenza magnetica superiore per le loro piccole dimensioni.
Questa gamma di maniglie a trazione con caricamento a molla è pensata per controllare il movimento di ritorno della maniglia. La molla consente l'arresto o il ritorno in posizione della maniglia. Sono particolarmente adatte per movimenti di trazione o sollevamento. Sono disponibili forme e materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le maniglie articolate con flangia sono maniglie a molla per impieghi gravosi; si ripiegano a filo quando non sono in uso. La maniglia è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro e il ritorno a molla ne assicura il ripiegamento automatico a filo.
Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
I piedini a pressione possono essere utilizzati come piedini, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e dispositivi di arresto in diverse applicazioni. Il design a pressione mantiene il paracolpi saldamente in posizione per proteggere le superfici dal contatto.
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Ideali per l'uso con sedie e mobili, i piedini o le basi a sella, una volta applicati, possono portare l'applicazione all'altezza desiderata. Inoltre, forniscono un sostegno e una stabilità supplementari, aggiungono aderenza e aiutano a proteggere le superfici dai danni causati dal movimento.
La nostra gamma di piedini a sella comprende piedini a sella per mobili, basi a sella che fungono da piedini quando vengono aggiunte alla base dei tubi, piedini a sella che possono essere utilizzati come paracolpi per mobili, piedini a sella doppi che possono essere utilizzati per collegare tubi adiacenti e altri modelli per soddisfare diverse esigenze applicative.
I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.
I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.
Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
I piedini scorrevoli a sella, chiamati anche basi a sella, si installano attorno ai tubi. Sono progettati per facilitare il movimento e al contempo proteggere le superfici dai graffi. Realizzati in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), presentano una base in feltro che scorre agevolmente su diverse superfici. Il collegamento al tubo ha la forma di una sella, la base è rettangolare.
I nostri piedini scorrevoli a sella sono disponibili in due colori: trasparente e nero.
I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare