Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza testa | Altezza inserto | Lunghezza testa | Calibro tubo compatibile | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0934 € - 0,1392 € | 3334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1975 € - 0,293 € | In produzione |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,2155 € - 0,6006 € | 715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,163 € - 0,242 € | 5794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,3083 € - 1,0881 € | 1468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,3924 € - 0,4439 € | 1149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,0588 € - 0,2153 € | 3594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,3592 € - 0,5339 € | 1825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,1506 € - 0,1596 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,0448 € - 0,1642 € | 7605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,122 € - 0,4497 € | 4172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
0,21 € - 0,3162 € | 20235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0-2.0
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare