Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

HDPE Guaina a spirale 65°C

 (2 categorie prodotti)


Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili - Approvate MSHA

Guaine di protezione per tubi a spirale per la sicurezza nelle miniere. Proprietà ritardanti di fiamma e antistatiche approvate, rendendole ideali per applicazioni sotterranee. Destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.

  • Testate e approvate in conformità alla specifica 182:1986 della British Coal, che soddisfa i requisiti dello schema non metallico per uso sotterraneo.
  • Testate e approvate dal Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, in conformità a FRAS NSW a AS2660 - 1991
  • Norma internazionale: ISO 6805
  • Brevetti applicabili: Australia 747837, Germania 69912586.3-08, Italia e Regno Unito 1062456, Stati Uniti 6286557
  • Ignifugo e antistatico.
Materiale: HDPE Colore: Grigio, Nero Codice Serie: SR1081