Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Rotondo HDPE 65°C

 (1 categoria prodotto)


Cappucci per raccordi Banjo

I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.

  • Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con raccordi Banjo. Forniscono una copertura di assemblaggio esterna durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia.
  • L'opzione in PVC flessibile garantisce un'aderenza perfetta e una rapida applicazione e rimozione. Le opzioni in HDPE garantiscono una presa salda con un semplice clic.
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005