Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Industriale Componenti per movimento lineare Guide a barra filettata e per sfere

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Dadi cilindrici in acciaio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi cilindrici in acciaio sono soluzioni di serraggio solitamente utilizzate insieme alle madreviti o alle viti a sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado si inserisce nella vite e si muove sulla lunghezza della vite mentre ruota, fornendo un movimento lineare morbido e preciso.

Sono utilizzati per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non sono adatti per movimenti motorizzati. Dispongono di una filettatura interna che si combina con la vite e garantisce la massima durata e resistenza all'usura grazie al materiale di cui sono composti.

Utilizzato nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Disponibili come dadi cilindrici in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

  • Materiale: acciaio (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi cilindrici in bronzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi cilindrici in bronzo sono utilizzati con le nostre madreviti per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado si inserisce nella vite e si muove sulla lunghezza della vite mentre ruota, fornendo un movimento lineare morbido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con rotazione bassa-media. Dispongono di una filettatura interna che si combina con la vite e garantisce la massima durata e resistenza all'usura grazie al materiale di cui sono composti. Realizzato in bronzo, che presenta maggiore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio, ma è meno forte o resistente al calore.

Utilizzato nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Disponibili come dadi cilindrici in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

  • Materiale: bronzo
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi esagonali in acciaio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. Sono utilizzati con viti in acciaio o acciaio inossidabile per basse velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura, e la ricezione di pesi morti.

Grazie al loro materiale, sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che il dado si accorpi alla vite.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi esagonali in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Materiale: acciaio (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi flangiati di bronzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi flangiati in bronzo sono un elemento importante dei gruppi di madreviti, ampiamente utilizzato nei sistemi di movimento lineare. Sono destinati ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.

Sono estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante. Inoltre il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo questi dadi una delle scelte più popolari per i gruppi di madreviti.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

Disponibili come dadi flangiati in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

  • Materiale: bronzo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi quadrati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati di bronzo con fori passanti sono utilizzati quando serve un collegamento solido e sicuro. Forniscono stabilità e resistenza, e sono quindi adatti per applicazioni di media intensità. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone è utilizzato nelle applicazioni in cui sono presenti carichi piuttosto leggeri. Robusto, resiste a corrosione, umidità e altri elementi.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Materiale: bronzo (CuSn7ZnPb), acciaio (EN 10277-3, 11SMnPb37), ottone (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi sferici flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi sferici flangiati sono un componente essenziale delle viti a sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare. Questi dadi, come indica il nome, comprendono una flangia, ovvero un bordo piatto sporgente che si estende dal dado e offre supporto aggiuntivo e facilità di installazione.

Sono utilizzati insieme alle viti a sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. I cuscinetti a sfera nel dado ruotano lungo la vite a sfere mentre questa gira, generando un movimento lineare morbido e preciso. La flangia presenta una tolleranza elevata garantendo il minimo contraccolpo, elevata precisione e accuratezza.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

Ricordate che la rimozione del dado a sfera dal manicotto fornito può causare l'allentamento dei cuscinetti a sfera, rendendo il dado a sfera inutilizzabile.

  • Materiale: acciaio (16MnCr5 or 100Cr6), con guarnizioni Vulkollan
  • DIN 69051 forma B

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a ricircolo di sfere

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare in modo efficiente e accurato. Comprendono un albero (o un dado) filettato e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e il dado, riducendo la frizione e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.

Utilizzati solitamente in varie applicazioni industriali, soprattutto il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. A seconda del diametro, viene fornita una vasta gamma di viti a sfere.

Nota: non rimuovere il dado sferico dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e il dado diventerà inutilizzabile.

  • Materiale: acciaio (CF53 o C55R)
  • Tolleranza T7 - 50 µ/300 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti conduttrici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti del dado. Il dado dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a sfere. Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC.

Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

  • Materiale: acciaio EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) o (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Durezza superficiale: circa 250 HB

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)