Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Senza chiave Chiusura a cilindro Guarnizione adesiva

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Handle Turn Cam Latches - T Handle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Quarter Turn Locks - Secure

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)