Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Azionamento con chiave Senza chiave Chiusura a cilindro

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Quarter Turn Locks - Secure

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)