Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Colonnine impilabili e distanziatrici nere per bobine in fibra, realizzate in nylon 6/6 con classificazione UL94 V0. Questi accessori per fibre vengono utilizzati per impilare più bobine per fibre ottiche e per distanziarle dal circuito stampato.
Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.
Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
Codice Serie: SROFTHSP
Realizzati in elastomeri termoplastici neri (TPE), i passacavi connettori per fibra ottica consentono lo scarico della trazione e forniscono protezione aggiuntiva alla fibra durante l'instradamento attraverso un foro. Il passacavo connettore da 900 micron limita la curvatura della fibra ottica, prevenendo la perdita di segnale.
Gestisce l'instradamento della fibra, eliminando problemi come schiacciamento, attorcigliamento e micro curve. Ideale per applicazioni in fibra soffiata di breve distanza e per applicazioni FTTH/FTTB a bordo strada. Realizzato in polipropilene (PP) o polibutilene tereftalato (PBT). Disponibili in nero e bianco. Classificazione UL94-V0.
Lo sdoppiatore in nylon per la limitazione della curvatura della fibra consente di rompere o interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni in cui si utilizzano i codici OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.
I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare