Menu Ricerca

Tubo di limitazione curvatura della fibra - Collettore per fibre ottiche da 1 a 4

Disponibile

I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Acquista
8,263 € - 8,263 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
3.5 mm
10,6673 € - 10,6673 € Richiedi il lead time qui
5.1 mm
6.0 mm
1,0068 € - 1,0068 € Richiedi il lead time qui
5.1 mm
6.0 mm
4,9429 € - 4,9429 € Richiedi il lead time qui
8.5 mm
10.8 mm
18,2611 € - 18,2611 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
6.4 mm
5,1678 € - 5,1678 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
5.0 mm
0,5779 € - 0,5779 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
5.0 mm
N/A Nero 2,5-3,5 mm

10316009

Fascia di prezzo
8,263 € - 8,263 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    8,5-10,8 mm
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Nero 2,5-10,8 mm

10316061

Fascia di prezzo
10,6673 € - 10,6673 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    2.5-10.8 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Diametro massimo cavo compatibile
    6.0 mm
Collettore per fibre ottiche Nero 5,1-6,0 mm

10316023

Fascia di prezzo
1,0068 € - 1,0068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    8,5-10,8 mm
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Nero 8,5-10,8 mm

10559888

Fascia di prezzo
4,9429 € - 4,9429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    8,5-10,8 mm
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Nero 5,0-6,35 mm OFBLT

10316054

Fascia di prezzo
18,2611 € - 18,2611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    OFBLT - Optical Fibre
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Nero 4,1-5,0 mm

10316016

Fascia di prezzo
5,1678 € - 5,1678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    8,5-10,8 mm
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
N/A Nero 5,0 mm OFBLT

10316047

Fascia di prezzo
0,5779 € - 0,5779 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo cavo
    OFBLT - Optical Fibre
  • Altezza totale
    19.4 mm
  • Lunghezza totale
    47.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6