Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(65 categorie prodotti)
Le chiusure a leva con anello accostano due componenti bloccandoli saldamente. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Questa gamma è lucchettabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Chiusure a camma alza e gira (serrature) con semplice operazione di sollevamento e rotazione e azione di compressione. Si assemblano facilmente utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto.
Queste chiusure sono dotate di una maniglia a basso profilo che può essere riposta quando non viene utilizzata. Inoltre, sono dotate di una semplice regolazione dell'impugnatura per una maggiore comodità. La gamma è disponibile in diversi modelli che presentano una serie di proprietà uniche. Le chiusure a camma alza e gira possono essere utilizzate in una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui, ma non solo, quadri elettrici, coperture di macchinari, attrezzature ferroviarie e per l'edilizia.
I modelli presenti nella gamma includono: chiusure a compressione con compressione presente di 5 mm, maniglie girevoli in una gamma di dimensioni con design a molla e a scatto, con opzioni azionabili tramite pulsante e opzioni interamente in metallo. Sono incluse anche le chiusure a maniglia articolate che ottimizzano le prestazioni in condizioni di vibrazione e le chiusure ad asta a tre punti con riduttore integrato per il bloccaggio a più punti.
Caratteristiche
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a compressione regolabile a farfalla vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Sono disponibili in finiture diverse, con e senza serratura.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.
Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio
Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio
I chiavistelli da un quarto di giro sono molto utilizzati e vengono impiegati negli armadietti e negli involucri che richiedono controllo delle vibrazioni. L'alloggiamento è dotato di molla interna per fornire una compressione di 1,5 mm. Un O-ring garantisce la tenuta tra la molla e il driver. Questa gamma IP65 offre una vasta combinazione di materiali e finiture oltre a diversi intervalli di serraggio per soddisfare innumerevoli applicazioni. Le camme non ruotano oltre il quarto di giro grazie alla presenza della linguetta di arresto.
Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)
La serratura HVAC è un sistema di chiusura esterno che garantisce sicurezza per le porte pressurizzate. Questa serratura destra e sinistra può essere azionata con una maniglia a T o a L. I clienti che acquistano questo prodotto possono essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni.
Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
I cunei per tubi sono tipicamente utilizzati per fissare i tubi durante il trasporto e l'impilamento in magazzino. Si fissano facilmente con i chiodi, che vengono forniti per una maggiore comodità.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), materiale resistente a condizioni ambientali avverse.
Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare