Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polietilene Estremità dei tubi Rilascio rapido

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Inserti e piedini scorrevoli rettangolari - Leggeri

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

  • Materiale: polietilene
  • Colore: nero
  • Calibro = da 1,0 a 2,0 mm

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e piedini scorrevoli rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.

Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.

  • Materiali: polietilene (PE) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Opzioni di finitura: lucido e testurizzato
  • Colori: nero, grigio e bianco

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti quadrati a cupola

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti quadrati a testa a cupola garantiscono una finitura gradevole per i prodotti tubulari di alta qualità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti quadrati angolati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti quadrati angolati costituiscono un elemento di facile assemblaggio, resistente e duraturo. Ideali per le estremità del tubi oppure per le superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti rettangolari cromati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti rettangolari con cappuccio cromato e gli inserti rettangolari cromati rappresentano due varianti per la finitura con inserti cromati. Gli inserti con cappuccio cromato sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta e il cappuccio cromato migliora le qualità estetiche. Adatti a calibri da 1-2 mm. Gli inserti cromati forniscono una finitura ugualmente precisa e sono caratterizzati da cromatura molto lucida. Sono disponibili con cromatura standard o scura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)