Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(71 categorie prodotti)
Gli inserti per tubi con design ovale sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
Tipicamente utilizzati per la produzione di mobili e armadi, questi inserti vengono inseriti nelle estremità di tubi ovali, come quelli delle gambe di sedie e tavoli. Sono ideali per i calibri più diffusi.
La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un facile montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono presenti opzioni con nervature, che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Sono disponibili anche opzioni esteticamente più gradevoli, rifinite in cromo, per un aspetto migliorato.
Di lunga durata e resistenti, troverete sicuramente un inserto per il vostro prossimo progetto.
Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Gli inserti per tubi rotondi sono ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo. L'inserto a pressione può essere scanalato per garantire la massima presa o a stelo liscio per un'applicazione senza difficoltà. Sono disponibili in colori e materiali diversi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.
Gli inserti quadrati a testa a cupola garantiscono una finitura gradevole per i prodotti tubulari di alta qualità.
Gli inserti quadrati angolati costituiscono un elemento di facile assemblaggio, resistente e duraturo. Ideali per le estremità del tubi oppure per le superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.
Gli inserti per tubi quadrati filettati vengono utilizzati per proteggere dal bordo tagliente del tubo e garantire una finitura gradevole. L'inserto per tubi a pressione viene montato con l'ausilio della filettatura che consente la regolazione di un piedino o una ruota. Riducono la necessità di effettuare forature consentendo così di risparmiare tempo e lavoro. Sono progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoli o componenti esterni.
Gli inserti filettati quadrati in metallo sono disponibili in diverse varianti: inserti con filetto completamente in metallo, standard, quadrati, in metallo, inserti quadrati per impieghi gravosi e inserti orizzontali per tubi quadrati.
Gli inserti rettangolari con cappuccio cromato e gli inserti rettangolari cromati rappresentano due varianti per la finitura con inserti cromati. Gli inserti con cappuccio cromato sono lamellati per facilitare l'inserimento e la tenuta e il cappuccio cromato migliora le qualità estetiche. Adatti a calibri da 1-2 mm. Gli inserti cromati forniscono una finitura ugualmente precisa e sono caratterizzati da cromatura molto lucida. Sono disponibili con cromatura standard o scura.
Ideali per le misure più diffuse di tubi rotondi.
I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.
I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.
Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.
I piedini scorrevoli in teflon vengono fissati per mezzo di una vite e garantiscono una forte presa sulla superficie di montaggio. Un foro del diametro di 4,5 mm fornisce l'accesso alla vite che sarà utilizzata per il fissaggio senza danneggiare la rondella. La rondella in acciaio è rivestita in PTFE per garantire la massima scorrevolezza.
I piedini scorrevoli tondi sono progettati per essere utilizzati come tappo di protezione o piedino scorrevole. Sono gradinati per garantire la facilità di inserimento e una tenuta sicura e ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo in applicazioni da moderate a gravose.
I piedini con inserto a molla sono costituiti da un unico elemento per facilitarne l'applicazione. I piedini scorrevoli a pressione hanno una sezione tonda e sono disponibili in materiali e finiture della base differenti per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
I piedini orientabili a pressione sono piedini orientabili con inserto a molla. L'inserto e il piedino costituiscono un unico pezzo per facilitarne l'applicazione. Stati progettati con un cappuccio terminale per una finitura completa e sono provvisti di giunto sferico per consentire l'inclinazione. La gamma è composta da diverse basi per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
Queste bussole ovali nere forniscono una copertura pulita dei tubi di forma ovale. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi. Il materiale in PVC offre flessibilità per agevolare montaggio e rimozione.
Queste bussole quadrate in polietilene nero a bassa densità forniscono una copertura pulita agli inserti per tubi quadrati e componenti delle serie SQR, LSQR e SIG. Possono essere utilizzate per rifinire, proteggere e soprattutto per coprire i bordi affilati dei tubi.
I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare