Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(42 categorie prodotti)
L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.
I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
I puntali sono versatili e si adattano a molteplici usi. Aggiungono protezione da danni e ingresso di materiale estraneo oltre a offrire una finitura pulita ed esteticamente accattivante. Diversi materiali e colori ne consentono l'utilizzo in svariate applicazioni.
I cappucci terminali standard per le estremità dei tubi non sono filettati e sono disponibili in diverse misure. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta è ideale per uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. Sono tutti disponibili in un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
I cappucci terminali flessibili resistenti a olio e grassi sono realizzati in vinile per offrire una buona flessibilità e proteggere le estremità filettate e non. Inoltre, sono estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.Il PVC verde o nero può essere usato in applicazioni con oli e grassi. Il design è dotato di una linguetta sporgente che può essere usata per sistemare i ganci.
La nostra gamma di cappucci terminali flessibili per alte temperature è disponibile in diverse misure, adatte alle filettature metriche, BSP e UNF. Questi Flexicap sono durevoli e rappresentano la scelta ideale per numerosi utilizzi; il loro aspetto accattivante in vinile li rende particolarmente adatti per le applicazioni finite.
Realizzati in PVC flessibile (90 Shore) di colore giallo, in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 210 C. Questi cappucci estremamente flessibili offrono un'eccellente resistenza chimica e rappresentano una soluzione economica per gli utilizzi una tantum. Le applicazioni tipiche includono: verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e linee di verniciatura in generale. Il PVC appositamente formulato non è influenzato da agenti atmosferici, ossidazione, oli e umidità.
I nostri cappucci terminali blu non filettati sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono realizzati in polietilene a bassa densità. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.
I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.
Questi cappucci per terminali quadrati in PVC di colore nero sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono ideali per i tubi quadrati. I cappucci quadrati lucidi sono ideali per la finitura dei prodotti tubulari, inoltre sono flessibili e facili da montare conferendo una gradevole finitura lucida.
Questi cappucci terminali rotondi a pressione in vinile sono realizzati in PVC flessibile e possono allungarsi per adattarsi a dimensioni maggiori e offrire una perfetta aderenza senza strapparsi, frammentarsi o frantumarsi. La finitura lucida e attraente rende questo cappuccio ideale per essere utilizzato come tappo decorativo. La gamma è disponibile in nero o rosso.
I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
I connettori per tubi quadrati vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Gli inserti per tubi con design ovale sono ideali per aggiungere un aspetto rifinito e di alta qualità a un'applicazione.
Tipicamente utilizzati per la produzione di mobili e armadi, questi inserti vengono inseriti nelle estremità di tubi ovali, come quelli delle gambe di sedie e tavoli. Sono ideali per i calibri più diffusi.
La nostra gamma offre una serie di opzioni che consentono un facile montaggio e smontaggio e un fissaggio sicuro. Sono presenti opzioni con nervature, che facilitano l'inserimento e garantiscono un fissaggio sicuro. Sono disponibili anche opzioni esteticamente più gradevoli, rifinite in cromo, per un aspetto migliorato.
Di lunga durata e resistenti, troverete sicuramente un inserto per il vostro prossimo progetto.
Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Gli inserti per tubi rotondi sono ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo. L'inserto a pressione può essere scanalato per garantire la massima presa o a stelo liscio per un'applicazione senza difficoltà. Sono disponibili in colori e materiali diversi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare