Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti di bloccaggio Elementi di fissaggio One-Touch

 (8 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Accessori di fissaggio a scatto - Bloccaggio a camma - A ritrazione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma retrattile sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.

Dispongono di una leva a camma One Touch che ritrae completamente l'albero di serraggio quando il pezzo viene rilasciato, consentendo al morsetto di essere bloccato o sbloccato in sicurezza. Per fare questo, quando la leva è disattivata ruotarla in posizione ON. Quando si sente un "clic", sarà completamente bloccata. Per rilasciarla, ruotare la maniglia nuovamente in posizione OFF.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: corpo e albero in acciaio nichelato.
  • Perno e manopola in acciaio inossidabile SUS304.
  • Molla in acciaio inossidabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a sfera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.

Comprendono un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendo di rimuoverlo rapidamente.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: acciaio inossidabile, SUS630

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Accessori di fissaggio a scatto con aggancio a tiro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.

Il sistema comprende due elementi: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro nell'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo in posizione. Allontare le due metà per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: acciaio inossidabile SUS 303

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.

Comprendono un corpo, una molla e una camma. La molla mantiene la camma in posizione e quando la leva viene tirata di 45º, ruota intorno a un punto di perno per bloccare o sbloccare in sicurezza la chiusura. La camma si sblocca quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, consentendo all'oggetto di essere facilmente rimosso.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: corpo in acciaio inossidabile SUS303.
  • Perno in acciaio inossidabile.
  • Manopola in poliammide nera.
  • Molla in acciaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.

Comprendono tre parti: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si stacca dal corpo rilasciando la chiusura. Il cuscinetto a sfera fissa la chiusura quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: corpo e pulsante in acciaio nichelato.
  • Sfera in acciaio inossidabile.
  • Anello bobina in acciaio inossidabile.
  • O-Ring di gomma florurata.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole di posizionamento

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio a scatto per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.

Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e rivestire i sistemi di blocco. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza necessità di boccole.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.

  • Materiale: acciaio o acciaio inossidabile SUS 303

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piastre graduate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre graduate sono utilizzate per sistemare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio modello di montaggio.

Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie. Ognuna comprende un tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o il tipo con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.

Comprendono una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per offrire indicazione all'utente. È durevole e resistente all'usura.

Sono ampiamenti utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

  • Materiale: alluminio con incisioni/segni graduati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piastre montanti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre montanti sono componenti meccanici impiegati insieme alle chiusure a scorrimento per sollevare e sostenere altri oggetti o componenti. La gamma comprende due tipologie: rettangolare e quadrata.

Sono impiegate per aumentare l'altezza della superficie di blocco, aumentando l'accessibilità e semplificandone l'utilizzo. Resistono alla corrosione garantendo prestazioni di lunga durata anche nei contesti più difficili e restano in posizione senza muoversi o scorrere durante l'uso.

Sono ampiamenti utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

  • Materiale: acciaio inossidabile SUS 304

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)