Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Gli accessori di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.
Comprendono un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendo di rimuoverlo rapidamente.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Gli accessori di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Si tratta di una soluzione durevole che fornisce una chiusura sicura e robusta.
Comprendono tre parti: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si stacca dal corpo rilasciando la chiusura. Il cuscinetto a sfera fissa la chiusura quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio a scatto per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e rivestire i sistemi di blocco. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza necessità di boccole.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati per applicazioni come cinghie di trasmissione o coperture di macchinari.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare