Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN

 (69 categorie prodotti)


Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a quarto di giro - maniglia a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.

Chiusure a quarto di giro a molla

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Coperchi per flange - Con cavità

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Dadi a cupola - Metallo

I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Dadi a cupola - Nylon

I dadi a cupola sono ideali per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.

Codice Serie: SR1955

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Codice Serie: SR1956

Dadi esagonali standard - Metallo

I dadi esagonali standard sono i dadi più comuni, utilizzati con ancoraggi, bulloni, viti, perni, aste filettate e qualsiasi altro elemento di fissaggio dotato di filettatura.

Dadi esagonali standard - Plastica

Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.

Codice Serie: SR1954 ,SR2014

Dischi per flange con fori

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Inserti a lamelle terminali per tubi

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Inserti a lamelle terminali per tubi con flangia larga PCR

I tappi terminali per tubi con flangia larga e scanalature proteggono efficacemente la parete interna delle estremità di tubi e condotte da contaminanti come sporco, polvere e corrosione. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, il tappo presenta ampie nervature che si adattano saldamente applicando una leggera pressione contro la parete interna, consentendo di adattarsi a una gamma ampia di spessori delle pareti.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILUHPCR

Maniglie a trazione - Foro passante da un solo lato

Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.

Maniglie a trazione - Foro passante, ad angolo retto

Queste maniglie, di ottima qualità, sono provviste di robusti supporti in acciaio inossidabile 316 microfuso e sono elettrolucidate per ottenere una finitura opaca. I supporti sono dotati di due O-ring per tenere e sigillare il tubo ad angolo retto.

Maniglie a trazione - Foro passante, ad arco

Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.

Mini chiusure a compressione regolabile

Le mini chiusure a compressione regolabile sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso nero. Offrono una compressione di 4 mm e sono fornite con una guarnizione di tenuta. Consentono di regolare facilmente l'intervallo di serraggio e sono ideali per applicazioni dove lo spazio è limitato. Le chiavi compatibili sono vendute separatamente.

Molle a tazza

Le molle a tazza sono concepite per applicazioni che richiedono carichi molto elevati in piccoli spazi e sono ideali per le applicazioni più difficili. Le molle a tazza sono spesso utilizzate per risolvere i problemi di vibrazioni e dilatazione termica, rilassamento e rottura del bullone.

Passacavi IP67

I passacavi a tenuta IP67 garantiscono protezione completa da polvere e tenuta stagna e sono quindi adatti ad applicazioni esterne. Fungono anche da tappi di chiusura fino all'installazione del cavo. Resistono alle vibrazioni.

Codice Serie: SR1703

Pressacavi - Diritti/Nylon

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Pressacavi - Diritti/Ottone

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Protezioni a pressione per flange

Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365

Protezioni a pressione per flange PCR

Le protezioni per flange con copertura totale della facciata hanno un design semplice a inserimento. Sono dotate di alette flessibili che garantiscono un inserimento preciso nel foro,. Non richiedono alcun elemento di fissaggio per il montaggio.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFPCR

  • di 3