Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Macchinari Componenti meccanici M5

 (30 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anti-Vibration Cylinders

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Cylinders are designed to dampen shocks, and absorb and dissipate vibrations, reducing the impact on surrounding equipment or structures.

By effectively dampening vibrations, anti-vibration cylinders help improve equipment performance, reliability, and lifespan. Furthermore, the dampening action of these cylinders helps to minimise the noise created by vibrations, resulting in a calmer and more comfortable working environment.

They should never be mounted in tension but in even load and should only be utilised in axial or radial directions. They are often used in machinery, compressors, air conditioning units, and light engineering equipment.

  • It dampens shocks, and absorbs and dissipates vibrations.
  • It should never be mounted in tension, but in even load.
  • Used only in axial or radial directions.
Material: Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccola flangiata per vite imperdibile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La boccola flangiata per vite imperdibile è un'alternativa alla maschiatura del pannello o all'utilizzo di una rondella di ritegno. La boccola flangiata viene fissata al pannello inserendo la testa in un foro svasato.

La vite imperdibile viene quindi semplicemente filettata attraverso la flangia e bloccata nel pannello.

Le flange sono realizzate in acciaio inossidabile, che ha una buona resistenza alla corrosione, o in alluminio, che ha una buona conducibilità termica.

  • Materiale: alluminio
  • Disponibile in acciaio (anodizzato, trattato con ossido nero o zincato), acciaio inox (A4, AISI316) od ottone.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Bulloni a tenuta stagna

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I bulloni a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni. In questo modo si riduce al minimo il rischio di allentamento provocato dal movimento e dalle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

I bulloni a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni come tubi rigidi, valvole o pompe.

La gamma di bulloni a tenuta stagna con testa esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi a cupola di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.

Questa gamma di dadi a cupola di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.

I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi esagonali di tenuta con guarnizione integrata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.

Questa gamma di dadi esagonali incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.

I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle di sfiato in acciaio inossidabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle con sfiato sono state progettate con una ventilazione integrata per facilitare il flusso dell'aria e impedire l'accumulo di calore, umidità e contaminanti in quelle applicazioni dove una buona ventilazione è fondamentale. Le rondelle sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di rondelle con sfiato in acciaio inossidabile viene usata con bulloni, viti e altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato; trova impiego per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle di tenuta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la perdita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.

Questa gamma di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • A4, AISI 316

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle imperdibili filettate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di rondelle imperdibili ha una filettatura molto bassa sul diametro interno. Ciò significa che possono essere avvitate e una volta superata la filettatura restano nella zona del gambo e non possono separarsi dal bullone o vite imperdibile.

Come installare un gruppo vite imperdibile e rondella;
1) Inserire la vite imperdibile nel foro del pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opzioni di finitura: Rivestimento in ossido nero, zincato e titanio (gradi 2 e 5)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Shoulder Screws - Pan Head

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Shoulder Screws - Slot Head

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da un drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta. Queste viti a testa cilindrica sono disponibili in due versioni a testa bassa.

La prima di queste opzioni consente di ridurre lo spazio complessivo della testa delle viti, il che significa che non è necessaria alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente basso e non richiede un foro svasato. Queste viti sono adatte per macchinari e attrezzature con altezza libera minima.

Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 350 N/mm² and 400 N/mm² (tranne M2 - 220 N/mm²)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa lunga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti a testa cilindrica imperdibili - Testa sottile con scanalatura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti imperdibili a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile con intaglio. Gli azionamenti a fessura accettano cacciaviti a lama standard e richiedono una minore pressione verso il basso per azionare le parti, rispetto a quelli con aperture incassate. Per ridurre al minimo lo slittamento, è necessario utilizzare una lama adeguatamente montata.

Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Rondelle imperdibili filettate vendute separatamente).

Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Sforzo di prova minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti con sfiato - testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti con foro di sfiato è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.

L'anima cava delle viti agisce come un sistema di ventilazione. La gamma è conforme alla norma DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico pulito a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, una buona forza e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di sfiato - a testa esagonale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa gamma hanno testa esagonale. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 70

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di sfiato - testa bombata con cava esagonale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di sfiato ha testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 50

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di spallamento - Testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti di spallamento ha testa cilindrica e cava esagonale. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta comune per le applicazioni edilizie e automobilistiche.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Prova di stress minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di spallamento - Testa ultra ribassata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di viti di spallamento ha una testa ultra bassa e cava esagonale. Le dimensioni dell'altezza della testa di queste viti a profilo molto basso sono circa 1/3 rispetto alle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per il montaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.

Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico, che fornisce una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta comune per le applicazioni edilizie e automobilistiche. Queste viti sono adatte per applicazioni farmaceutiche e di altro tipo.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²
  • Prova di stress minimo: 190 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di spallamento a sfiato - a esagono cavo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di spallamento di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di spallamento di sfiato ha testa cilindrica e cava esagonale. Queste viti con sfiato consentono la circolazione dell'aria controllata, il che le rende ideali per quelle applicazioni dove è indispensabile un'accurata ventilazione. Essendo viti di spallamento, offrono un'ulteriore superficie per migliore presa.

Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 50

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Questa gamma di viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni che riduce al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

Questa gamma di viti a tenuta stagna ha testa cilindrica e impronta Phillips. L'impronta Phillips è la più consigliata dato che fornisce un buon controllo dell'oscillazione della vite. Inoltre, queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa cilindrica Torx

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

Questa gamma di viti a tenuta stagna con testa cilindrica ed esagono incassato ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati. Pertanto offrono praticità, sicurezza e facilità di impiego in innumerevoli applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante. Queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate per nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Questa gamma di viti imperdibili ha testa bombata e chiave Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce e aggancio positivo per trasmettere la coppia matrice con meno pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistenza alla trazione: 480 N/mm²
  • Limite di elasticità min. 200 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2