Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(63 categorie prodotti)
Piedini orientabili regolabili, realizzati in polipropilene (PP) nero con perno e sfera d'inclinazione in acciaio zincato lucido. I piedini orientabili, perfetti per le applicazioni ad angolo, possono essere regolati per l'utilizzo su pavimenti dalla superficie irregolare.
Adatti all'uso con inserti filettati.
Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.
These Precision Adjusters give fine-tuning capabilities, allowing for accurate placement, alignment, or calibration of an object.
They are designed for applications with limited space and may easily make minute modifications to ensure maximum performance and desired outcomes.
It provides movement stability and reproducibility. Once adjusted, it maintains its position, guaranteeing stability during operation. This is especially critical when vibrations, external pressures, or temperature changes may impact placement. Commonly used in electronics, robotics, machine tools, and medical devices.
These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.
They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.
Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Le rondelle con sfiato sono state progettate con una ventilazione integrata per facilitare il flusso dell'aria e impedire l'accumulo di calore, umidità e contaminanti in quelle applicazioni dove una buona ventilazione è fondamentale. Le rondelle sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.
Questa gamma di rondelle con sfiato in acciaio inossidabile viene usata con bulloni, viti e altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato; trova impiego per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.
Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la perdita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.
Questa gamma di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.
Questa gamma di rondelle imperdibili ha una filettatura molto bassa sul diametro interno. Ciò significa che possono essere avvitate e una volta superata la filettatura restano nella zona del gambo e non possono separarsi dal bullone o vite imperdibile.
Come installare un gruppo vite imperdibile e rondella;
1) Inserire la vite imperdibile nel foro del pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.
Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Le nostre ruote di livellamento multifunzione sono la scelta ideale per macchinari, armadi, attrezzature portatili e sistemi di trasporto. Spostate e posizionate facilmente una grossa apparecchiatura con una sola mano. La ruota è realizzata in poliammide nera e comprende un alloggiamento in alluminio. Sono disponibili numerose tipologie di montaggio e regolazione, con capacità di carico fino a 1500 Kg.
Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.
Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.
This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.
These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.
These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.
Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.
This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.
I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.
Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da un drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta. Queste viti a testa cilindrica sono disponibili in due versioni a testa bassa.
La prima di queste opzioni consente di ridurre lo spazio complessivo della testa delle viti, il che significa che non è necessaria alcuna svasatura, a differenza delle viti a testa piatta. La seconda opzione ha un profilo estremamente basso e non richiede un foro svasato. Queste viti sono adatte per macchinari e attrezzature con altezza libera minima.
Le viti a testa cilindrica sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Questa gamma di viti a testa cilindrica è caratterizzata da una testa lunga. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Questa gamma di viti a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile. Sono una soluzione di montaggio ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Sono comunemente utilizzate con Rondelle imperdibili filettate (vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Questa gamma di viti imperdibili a testa zigrinata è caratterizzata da una testa sottile con intaglio. Gli azionamenti a fessura accettano cacciaviti a lama standard e richiedono una minore pressione verso il basso per azionare le parti, rispetto a quelli con aperture incassate. Per ridurre al minimo lo slittamento, è necessario utilizzare una lama adeguatamente montata.
Queste viti sono la soluzione ideale per i pannelli con fori non filettati. Vengono utilizzate per conformarsi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Rondelle imperdibili filettate vendute separatamente).
Le viti sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Nota: Queste viti hanno un diametro del gambo più piccolo e non devono essere serrate alla coppia consigliata per una vite equivalente della stessa dimensione di filettatura.
Questa gamma di viti con foro di sfiato è caratterizzata da una testa cilindrica con drive esagonale. I drive esagonali sono ideali per l'assemblaggio di precisione e vengono utilizzati soprattutto quando la superficie disponibile è ridotta.
L'anima cava delle viti agisce come un sistema di ventilazione. La gamma è conforme alla norma DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzati in acciaio inossidabile austenitico pulito a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, una buona forza e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.
Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.
Le viti di sfiato di questa gamma hanno testa esagonale. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare