Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Fisso Per rifinitura di mobili e sedie Chiusure

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Anelli di fissaggio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci antipolvere

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva Premium e riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva con anello e con riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con anello, chiamate anche chiusure con filo, sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Sono destinate a impieghi più gravosi rispetto alle chiusure per cassetti a leva sopra il punto morto. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva con anello lucchettabile con riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con anello accostano due componenti bloccandoli saldamente. Disponibili in acciaio inossidabile o in acciaio zincato, ad azionamento manuale per facilità e rapidità di impiego. Sono adatte a innumerevoli applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale. Questa gamma è lucchettabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura a leva sopra il punto morto con riscontro a piastra

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusura rotativa standard chiudibile a chiave e riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a leva con molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a strappo e riscontri - Plastica e gomma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure di blocco a rimozione facile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure rotative standard e riscontri

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure rotative standard lucchettabili e riscontri

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Kit assemblaggio asta singola

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie di blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piastre di posizionamento

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Targhette portachiavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le nostre targhette portachiavi in plastica sono molto economiche. Sono costituite da inserto interno di carta, finestrella e anello apribile in metallo. Queste targhette portachiavi agevolano una corretta gestione delle chiavi e per la sicurezza negli ambienti di vendita.

  • Disponibili inotto colori assortiti,tra cui: arancione, nero, viola, bianco, blu, giallo, rosso, verde.
  • Vendute inconfezioni da 100 pz.come standard.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)