Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Azionamento con utensile e cacciavite Chiusura a cilindro

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)